Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Successor Products
1
Accessories
5
Spare Part
2
Modules
284
Artikelnummer: 09 14 016 0303
Gelenkrahmen 16B für 4 Module (A..D)
Gelenkrahmen 16B für 4 Module (A..D)

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Gelenkrahmen
für 4 Module, A ... D
Baugröße: 16 B
Notiz
Vergleichen
Bitte diesen Artikel nicht mehr für neue DesignIns verwenden. Sie können den Nachfolger 09140160361 verwenden.
Artikelnummer: 09 14 016 0303
Gelenkrahmen 16B für 4 Module (A..D)
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Successor Products
1
Accessories
5
Ricambio
2
Modules
284
Produktdetails
Identification
  • Category Accessories
  • Series Han-Modular®
  • Type of accessory Hinged frame
  • Description of the accessory
    for 4 modules
    A ... D
  • Features
    Conductor cross-section PE (power side) 4 ... 10 mm²
    Conductor cross-section PE (signal side) 1 ... 2.5 mm²
Version
  • Size 16 B
Technical characteristics
  • Stripping length 8 ... 10 mm
  • Tightening torque
    ‌0.8 Nm PE screw M3
    ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.6 x 3.5
    PH2
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material Zinc die-cast
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 0.5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140021044
  • eCl@ss 27440206 Module carrier frame for industrial connectors
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 04
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen