Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Contacts
12
Combinables
4
Tools
2
Capots/Embases
88
Frames
17
Artikelnummer: 09 14 002 3051
Han 100A crimp module, male
Han 100A crimp module, male

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Han® 100 A Modul
Doppelmodul
Crimpanschluss
Stift
Kontakte: 2
Leiterquerschnitt: 10 ... 35 mm²
Bemessungsstrom: ‌100 A
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 14 002 3051
Han 100A crimp module, male
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contacts
12
Combinables
4
Tools
2
Custodie
88
Frames
17
Produktdetails
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® 100 A module
  • Size of the module Double module
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 2
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 10 ... 35 mm²
  • Wire outer diameter ≤13 mm
  • Rated current ‌ 100 A
  • Rated voltage 1,000 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Note on the mating cycles Cycles de connexion avec d'autres composants HMC
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Non contenu
  • California Proposition 65 substances Non contenu
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Catégorie 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 21 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140019881
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Selection Guide Han-Modular®
Kapitel Han-Modular®
Kapitel Han-Eco®
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen