Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
2
Tools
1
Custodie
83
Frames
17
Artikelnummer: 09 14 001 4651
Han USB module, male screw terminal
Han USB module, male screw terminal

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Han® USB Modul
Einzelmodul
für Schraubanschluss
Schraubanschluss
Stift
Kontakte: 4
Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,5 mm²
Bemessungsstrom: ‌1 A
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 14 001 4651
Han USB module, male screw terminal
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
2
Werkzeuge
1
Capots/Embases
83
Frames
17
Produktdetails
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® USB module
  • Size of the module Single module
  • Description of the module for screw termination
Version
  • Termination method Screw termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 4
  • Details USB 2.0
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 0.5 mm²
  • Rated current ‌ 1 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 30 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Stripping length 4.5 mm
  • Tightening torque 0.12 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 60352-4
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 20 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140019454
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han-Modular®
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen