Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Codice prodotto: 09 14 000 6274
Han Modular Pneumatic contact 6.0 female
Han Modular Pneumatic contact 6.0 female

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatto pneumatico
Senza valvola di chiusura, Diritto
Femmina
Delrin acetal
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 14 000 6274
Han Modular Pneumatic contact 6.0 female
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
  • Categoria Contatti
  • Tipo di contatto Contatto pneumatico
  • Descrizione del contatto Senza valvola di chiusura Diritto
Versione
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +80 °C
  • Pressione d'esercizio ≤ 8 bar
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Diametro interno del tubo 6 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Delrin acetal
  • Materiale (guarnizioni) Buna-N
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 1,18 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 39269097
  • GTIN 5713140018495
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Zuken serie E³ (2019+)