Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
15
Combinables
3
Tools
2
Accessories
2
Spare Part
4
Hoods/Housings
148
Frames
1
Codice prodotto: 09 12 012 3001
Han 12Q-SMC-MI-CRT-PE with QL
Han 12Q-SMC-MI-CRT-PE with QL

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Inserti
Collegamento a crimpare
Maschio
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Corrente d'esercizio: ‌10 A
Taglia: 3 A
Contatti: 12
Sezione conduttori: 0.14 ... 2.5 mm²
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 12 012 3001
Han 12Q-SMC-MI-CRT-PE with QL
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
15
Combinables
3
Tools
2
Accessories
2
Spare Part
4
Hoods/Housings
148
Frames
1
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® Q
  • Identification 12/0
  • Specification With Han-Quick Lock® PE contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Size 3 A
  • Number of contacts 12
  • PE contact Yes
  • Details
    Blue slide (PE: 0.5 ... 2.5 mm²)
    Please order crimp contacts separately.
  • Details for stranded wire according to IEC 60228 Class 5
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 400 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 12 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140018013
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han® Q
Capitolo Han-Yellock®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta