Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
Codice prodotto: 09 12 004 2716
Han 4Brid-F-c + 2LWL-M-HCS-c (K)
Han 4Brid-F-c + 2LWL-M-HCS-c (K)

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Inserti
Femmina
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Corrente d'esercizio: ‌10 A
Taglia: 3 A
Contatti: 2 + 4 contatti elettrici da 10 A + opzione per PE
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 12 004 2716
Han 4Brid-F-c + 2LWL-M-HCS-c (K)
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Tools
2
Pièce détachée
1
Capots/Embases
27
Dettagli del prodotto
Identification
  • Catégorie Inserti
  • Série Han-Brid®
  • Identification Han-Brid® FO
  • Spécification Connettore ibrido per linee bus
Version
  • Genre Femmina
  • Taille 3 A
  • Nombre de contacts 2
  • davantage de contacts + 4 contatti elettrici da 10 A + opzione per PE
  • Détails
    Parte volante
    FO (m) + Han D® (f)
    per fibra HCS®
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 10 A
  • Tension nominale 50 V
  • Tension de claquage 0.8 kV
  • Degré de pollution 3
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Limite de température -40 ... +70 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 9,24 g
  • Pays d'origine Romania
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140017085
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Zuken serie E³ (2019+)
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
Catalogues & Brochures
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 04
HARTING Geräteanschlusstechnik
Kapitel Han-Brid®
Industrie-Steckverbinder Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta