Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Werkzeuge
3
Zubehör
1
Kontakteinsätze
10
Gehäuse
27
Codice prodotto: 09 11 000 9971
Han 1 HC frame for 650 A
Han 1 HC frame for 650 A

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Telaio
per inserti maschio, per inserti femmina, 1x Han® HC Modular 650
Taglia: 6 B
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 11 000 9971
Han 1 HC frame for 650 A
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Werkzeuge
3
Zubehör
1
Kontakteinsätze
10
Gehäuse
27
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of accessory Frame
  • Description of the accessory
    for male inserts
    for female inserts
    1x Han® HC Modular 650
Version
  • Size 6 B
Technical characteristics
  • Tightening torque 0.5 Nm Fixing screws M3
Material properties
  • Material (accessories) Metal
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 22.8 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140015838
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Capitolo Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta