Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Zubehör
1
Numéro d‘article: 09 06 000 9996
DIN-Power fixing bracket B right,cod
DIN-Power fixing bracket B right,cod

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Equerres de fixation B
pour connecteurs mâle, Avec codage, Droite, 15 mm, Fixation multiple, Avec écrou M2,5
Plastique
RAL 7032 (gris silex)
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 06 000 9996
DIN-Power fixing bracket B right,cod
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
1
détails du produit
Identification
  • Category Accessories
  • Series DIN 41612
  • Type of accessory Fixing brackets B
  • Description of the accessory
    for male connectors
    With coding
    Right
    15 mm
    Multiple fixing
    With nut M2.5
Technical characteristics
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
  • Colour (accessories) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 2.09 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140010352
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer