Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
7
Codice prodotto: 09 06 000 9554
DIN-Power crimp 1,M, PL1, single
DIN-Power crimp 1,M, PL1, single

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatti a crimpare
Contatto Maschio
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Ni Lato collegamento
Sezione conduttori: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 24 ... AWG 28
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 06 000 9554
DIN-Power crimp 1,M, PL1, single
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
7
Dettagli del prodotto
Bezeichnung
  • Kategorie Contacts
  • Baureihe DIN 41612
  • Kontaktart Crimpkontakt
  • Kontakte für
    DIN 41612 Type FM
    DIN 41612 Type 2F
    DIN 41612 Type F9
Ausführung
  • Anschlussart Crimp termination
  • Geschlecht Male contact
  • Fertigungsverfahren Stamped contacts
  • Hinweise Attention: Single contacts are only recommended for repair and maintenance. For series production we recommend the identical contacts on reel.
  • Lieferumfang Single contact
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0.09 ... 0.25 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 24 ... AWG 28
  • Aderaußendurchmesser 0.7 ... ‌1.5 mm
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Abisolierlänge 3.5 ... 4 mm
  • Anforderungsstufe 1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Zugfestigkeit 11 ... ‌28 N
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-2 (complementary)
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1.000
  • Nettogewicht 0,28 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140009776
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522