Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Tools
7
Artikelnummer: 09 06 000 9552
DIN-Power crimp 3,M, PL1, Einzel
DIN-Power crimp 3,M, PL1, Einzel

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Crimpkontakt
Messerkontakt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig
Leiterquerschnitt: 0,5 ... 1,5 mm²
AWG 20 ... AWG 16
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 06 000 9552
DIN-Power crimp 3,M, PL1, Einzel
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Tools
7
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie DIN 41612
  • Tipo di contatto Contatti a crimpare
  • Contatti per
    DIN 41612 Tipo FM
    DIN 41612 Tipo 2F
    DIN 41612 Tipo F9
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Contatto Maschio
  • Processo produttivo Contatti stampati
  • Dettagli applicativi Attenzione: i contatti singoli sono raccomandati esclusivamente per interventi di manutenzione e riparazione. Per la produzione in serie si consiglia l'uso di contatti in bobina.
  • Confezione Contatto singolo
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,5 ... 1,5 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 20 ... AWG 16
  • Diametro esterno del cavo 1,6 ... ‌2,8 mm
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 3,5 ... 4 mm
  • Classe di lavoro 1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Resistenza a trazione 60 ... ‌135 N
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Ni Lato collegamento
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-2 (complementare)
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1.000
  • Peso netto 0,18 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140009769
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Steckverbinder DIN 41 612
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 03
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen