Hinweise
Achtung: Einzelkontakte werden nur für Reparatur und Wartung empfohlen. Für die Serienfertigung empfehlen wir die identischen Kontakte auf Rolle.
Lieferumfang
Einzelkontakt
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,14 ... 0,56 mm²
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
Aderaußendurchmesser
0,8 ... 2 mm
Durchgangswiderstand
≤ 20 mΩ
Abisolierlänge
3,5 ... 4 mm
Anforderungsstufe
1
Steckzyklen
≥ 500
Zugfestigkeit
15 ... 60 N
Materialeigenschaften
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Edelmetall über Ni steckseitig
Ni anschlussseitig
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Nickel
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60603-2 (normergänzend)
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1.000
Nettogewicht
0,32 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140009653
eCl@ss
27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder