Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Tools
4
Artikelnummer: 09 06 000 6472
DIN-Power crimp 3,F, PL1, 2500 Rolle
DIN-Power crimp 3,F, PL1, 2500 Rolle

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Crimpkontakt
Federkontakt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig
Leiterquerschnitt: 0,5 ... 1,5 mm²
AWG 20 ... AWG 16
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 06 000 6472
DIN-Power crimp 3,F, PL1, 2500 Rolle
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Tools
4
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe DIN 41612
  • Kontaktart Crimpkontakt
  • Kontakte für
    DIN 41612 Bauform D
    DIN 41612 Bauform E
    DIN 41612 Bauform F
    DIN 41612 Bauform 2F
    DIN 41612 Bauform F9
    DIN 41612 Bauform MH 24+7
    DIN 41612 Bauform FM
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Federkontakt
  • Fertigungsverfahren gestanzte Kontakte
  • Lieferumfang 2500 Kontakte am Band
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,5 ... 1,5 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 20 ... AWG 16
  • Aderaußendurchmesser 1,6 ... ‌2,8 mm
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Abisolierlänge 3,5 ... 4 mm
  • Anforderungsstufe 1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Zugfestigkeit 60 ... ‌135 N
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Ni anschlussseitig
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-2 (normergänzend)
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1.795 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140009486
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Steckverbinder DIN 41 612
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 03
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen