Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
5
Codice prodotto: 09 03 000 6261
DIN-Signal coax f, solder/crimp, 50Ohm
DIN-Signal coax f, solder/crimp, 50Ohm

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatto coassiale
Angolato
Corrente d'esercizio: ≤1.4 A
Contatto femmina per connettori maschio
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 03 000 6261
DIN-Signal coax f, solder/crimp, 50Ohm
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Werkzeuge
5
Dettagli del prodotto
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe
    DIN 41612
    har-modular®
  • Kontaktart Koaxialkontakt
  • Kontaktbeschreibung gewinkelt
  • Kontakte für
    DIN 41612 Bauform M
    DIN 41612 Bauform M invers
    DIN 41612 Bauform MH 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
    har-modular® M Modul, Messer, gewinkelt
    har-modular® M Modul, Messer, gerade
Ausführung
  • Anschlussart Lötanschluss
  • Anschlussart Löt-/Crimpanschluss
  • Geschlecht Federkontakt für Messerleisten
  • Art der Verbindung
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    Extender card
    Leiterplatte zu Kabel
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ≤ 1,4 A
  • Bemessungsspannung 250 V
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand
    ≤10 mΩ für Innenleiter
    ≤3 mΩ für Außenleiter
  • Wellenwiderstand koaxial 50 Ω
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Reflexionsdämpfung >18 dB @ 1 GHz für Kabel RG 188
  • Steckkraft ≤ 10 N
  • Ziehkraft ≥ 1 N
  • Anforderungsstufe 1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff 0,75 kV
  • Frequenz 1 GHz
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni steckseitig
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen Keine Anforderungen (brennbare Masse < 10g)
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41626
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 33,64 g
  • Ursprungsland Ungarn
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140004153
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta