Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Tools
4
Artikelnummer: 09 03 000 6133
DIN M Ct puissance MALE DROIT Avancé 40A
DIN M Ct puissance MALE DROIT Avancé 40A

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Contact à Souder
Droit, Contact prioritaire
Intensité nominale: ≤40 A
Contact mâle pour connecteurs mâle
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 03 000 6133
DIN M Ct puissance MALE DROIT Avancé 40A
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Tools
4
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie
    DIN 41612
    har-modular®
  • Tipo di contatto Contatto a saldare
  • Descrizione del contatto
    Diritto
    Contatto anticipato
  • Contatti per
    DIN 41612 Tipo M
    DIN 41612 Tipo M reverse
    DIN 41612 Tipo MH 21 + 5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
    har-modular® Modulo M, maschio, angolato
    har-modular® Modulo M, maschio, diritto
Versione
  • Collegamento Collegamento a saldare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Contatto Maschio per connettori maschio
  • Tipologia di collegamento
    Scheda madre a scheda figlia
    Mezzanino
    PCB / cable
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ≤ 40 A
  • Forza di inserzione ≤ 10 N
  • Forza di prelievo ≥ 1,6 N
  • Classe di lavoro 1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni Lato contatti
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41626
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 2,12 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140003927
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
har-modular®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen