Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 00 000 5167
S.C.TULIPE DIAMETRE 16
S.C.TULIPE DIAMETRE 16

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Presse-étoupe
Avec anti-traction
Pg 16
Matériaux (presse-étoupes): Plastique RAL 7032 (gris silex)
IP68
Taille de clé: 24
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 00 000 5167
S.C.TULIPE DIAMETRE 16
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Type d'accessoire Presse-étoupe
  • Description de l'accessoire Avec anti-traction
Données techniques
  • Taille de clé 24
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP68
  • Taille Pg 16
  • Largeur des angles de d'ouverture 38 mm
Propriétés du matériau
  • Matériaux (presse-étoupes) Plastique
  • Couleur (presse-étoupe) RAL 7032 (gris silex)
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 19,25 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 84849000
  • GTIN 5713140002036
  • eCl@ss 27140801 Presse-étoupe (installation électrique)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer