Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 00 000 5092
Uni-Dicht-Verschraubung Pg21, 11,5-13,5
Uni-Dicht-Verschraubung Pg21, 11,5-13,5

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelverschraubung
Pg 21
Klemmbereich: 11,5 ... 15,5 mm
Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall
IP68
Schlüsselweite: 30
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 00 000 5092
Uni-Dicht-Verschraubung Pg21, 11,5-13,5
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Type d'accessoire Presse-étoupe
Données techniques
  • Couple de serrage ≤15 Nm (en fonction du câble et du joint de l'insert utilisés)
  • Taille de clé 30
  • Limite de température -40 ... +130 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP68
  • Taille Pg 21
  • Plage de serrage 11,5 ... 15,5 mm
Propriétés du matériau
  • Matériaux (presse-étoupes) Métallique
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC
    Plomb
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Numéro ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 65,95 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 74122000
  • GTIN 5713140001732
  • eCl@ss 27140801 Presse-étoupe (installation électrique)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen