Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 07 79 000 0080
LAMELLENEINSATZ,MINI-KO.,6PAK
LAMELLENEINSATZ,MINI-KO.,6PAK

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Top Tool
per moduli angolati, 1 SU Mini Coax Standard
Note
Confronta
Questo prodotto non è più ordinabile. Contatta il tuo referente HARTING locale.
Codice prodotto: 07 79 000 0080
LAMELLENEINSATZ,MINI-KO.,6PAK
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
  • Categoria Utensili
  • Tipo di utensile Top Tool
  • Descrizione dell'utensile
    per moduli angolati
    1 SU Mini Coax Standard
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 118,29 g
  • Codice doganale europeo 82073090
  • GTIN 5713140001091
  • eCl@ss 21.049.090,00
  • UNSPSC 24.0 27110000