Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 02 99 000 0016
har-bus 64 top tool encompassed
har-bus 64 top tool encompassed

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Top tool
Only for short posts and PCB thickness > 1.6 mm and without guide frame, for use with female connectors, har-bus® 64
Notes
Compare
Part number: 02 99 000 0016
har-bus 64 top tool encompassed
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Werkzeuge
  • Werkzeugtyp Einpressstempel
  • Werkzeugbeschreibung
    nur für kurze Stifte bei Leiterplattenstärke > 1,6 mm und ohne Führungsrahmen
    Zur Verwendung für Federleisten
    har-bus® 64
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 246 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 82055980
  • GTIN 5713140278981
  • eCl@ss 21049090 Handwerkzeug (Sonstige, nicht spezifiziert)
  • UNSPSC 24.0 27110000
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare