Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
7
Codice prodotto: 02 05 000 1513
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL1,single
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL1,single

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatti a crimpare
Corrente d'esercizio: ≤1.5 A
Contatto femmina
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Ni Lato collegamento
Sezione conduttori: 0.09 ... 0.5 mm²
AWG 28 ... AWG 20
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 02 05 000 1513
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL1,single
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
7
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Contacts
  • Series har-bus® 64
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female contact
  • Manufacturing process Stamped contacts
  • Details Attention: Single contacts are only recommended for repair and maintenance. For series production we recommend the identical contacts on reel.
  • Pack contents Single contact
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.09 ... 0.5 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • Wire outer diameter 0.7 ... ‌1.5 mm
  • Rated current ≤ 1.5 A
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Stripping length 3.5 ... 4 mm
  • Performance level
    1
    acc. to IEC 61076-4-113
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-4-113 (complementare)
Commercial data
  • Packaging size 1,000
  • Net weight 0.06 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140000384
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 02
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta