Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Successor Products
1
Accessories
1
Geräteseite / Wanddurchführung
129
Codice prodotto: 09 48 261 2749 050
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 5.0m
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 5.0m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 5 m
Note
Confronta
Questo prodotto non è più ordinabile. Utilizzare la nuova versione 33480653830050.
Codice prodotto: 09 48 261 2749 050
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 5.0m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Nachfolgeprodukte
1
Zubehör
1
Device side / Panel feed through
129
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    HARTING ix Industrial® Typ A
    Pájené připojení
  • Konektor 2
    RJ45
    Připojení propíchnutím
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 5 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 28/7
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-124
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140885066
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600