Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 23 016 2601 333
har-flex str F 13.65mm 16p PL1
har-flex str F 13.65mm 16p PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 16
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 23 016 2601 333
har-flex str F 13.65mm 16p PL1
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flex®
  • Identificación Signal
  • Elemento Conector hembra
  • Descripción del contacto Recto
  • Características The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
  • Número de contactos 16
  • Contenidos del paquete Muestra
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 1,27 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1,27 mm
  • Altura de apilamiento 13,65 mm
  • Distancia de separación ≥ 0,4 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 0,4 mm
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto < 25 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 12,8 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 2,4 N
    ≤ 11,2 N
  • Nivel de rendimiento 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,5 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140202429
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar