Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 15 39 040 0603 000
har-flex Board IDC 40p strain relief
har-flex Board IDC 40p strain relief

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Törésgátló
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 15 39 040 0603 000
har-flex Board IDC 40p strain relief
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie har-flex®
  • Identifiering Board IDC
  • Tillbehörstyp Dragavlastning
Version
  • Antal kontakter 40
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Urtagningskraft > 20 N
Materialprestanda
  • Material (tillbehör) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Färg (tillbehör) Svart
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 600
  • Nettovikt 0,4 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140837645
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás