Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 33 15 243 0200 374
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=200mm
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=200mm

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (senza forature)
Lunghezza del cavo: 0.2 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 33 15 243 0200 374
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=200mm
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier har-flex®
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    har-flex®
    Female konnektor
  • Konnektor 2
    har-flex®
    Female konnektor
    Forskellig konnektorretning
  • Kabeltype Kobberkabel (flad)
Version
  • Kabellængde 0,2 m
  • Antal ledninger 12
  • Ledningsstruktur 12x AWG 30
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Grå
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140244849
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta