Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
System Cables
28
Codice prodotto: 09 07 001 0115 0
har-SAB M8/4/4p PAC 10m PVC
har-SAB M8/4/4p PAC 10m PVC

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Distribution boxes
Cavo master pre-assemblato, Con LED verde/giallo
Numero di poli: 4
Numero totale di porte: 4
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 07 001 0115 0
har-SAB M8/4/4p PAC 10m PVC
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
System Cables
28
Dettagli del prodotto
Identifikation
  • Serier Cirkulære konnektorer M8
  • Element Fordelingskasser
  • Specifikation
    Færdigsamlet hovedkabel
    Med LED grøn/gul
Version
  • Kabellængde 10 m
  • Samlet antal porte 4
  • Antal kontakter 4
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 6 A
  • Nominel spænding
    10 V DC
    30 V DC
  • Begrænsende temperatur -25 ... +85 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP67
  • Kredsløbslogik PNP
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status Conforme
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Non incluso
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85371098
  • GTIN 5713140276673
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501