Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Cordons
1
Artikelnummer: 09 07 001 2225 100
har-SAB M12/8/5p PAC 5m PVC w/o LED
har-SAB M12/8/5p PAC 5m PVC w/o LED

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Verteilerboxen
vormontierte Stammleitung
Kontaktanzahl: 5
Gesamtzahl der Ports: 8
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 07 001 2225 100
har-SAB M12/8/5p PAC 5m PVC w/o LED
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Cordons
1
Produktdetails
Название
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Распределительные шкафы
  • Спецификация Предварительно собранный мастер-кабель
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Структура ядра 3x AWG 18 + 16x AWG 22
  • Общее количество портов 8
  • Число контактов 5
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 9 A
  • Номинальное напряжение
    10 V DC
    30 V DC
  • Предельная температура -30 ... +85 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP67
  • Количество каналов на порт 2
  • Цепь питания PNP
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140277359
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen