Productos combinables
Productos combinables NEW
Successor Products
1
Part Number: 61 13 213 0381
Typ-2 Ladesteckdose HARTING mag. Ver.
Typ-2 Ladesteckdose HARTING mag. Ver.

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Mode 3
Charging socket
Type 2, with magnetic locking (solenoid)
Notes
Comparar
Part Number: 61 13 213 0381
Typ-2 Ladesteckdose HARTING mag. Ver.
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Successor Products
1
Detalhes do produto
Bezeichnung
  • Komponente Ladesteckdose
  • Beschreibung
    Typ 2
    mit magnetischer Verriegelung (Hubmagnet)
  • Lademodus Mode 3
Ausführung
  • Adernaufbau 5x 6 mm² + 2x 0,75 mm²
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Anzahl der Phasen 3
  • Kontaktanzahl 7
  • Anzahl Signalkontakte 2
  • Anzahl Powerkontakte 5
  • Kontaktbestückung
    Signal: CP, PP
    Power: L1, L2, L3, N, PE
  • Befestigung
    Befestigungsbohrung 4x 7 mm
    für Frontmontage
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom (Signal) 2 A
  • Bemessungsspannung (Signal) 30 V
  • Bemessungsstrom (Power) 32 A
  • Bemessungsspannung (Power) 480 V
  • Stromart AC
  • Ladeleistung ‌ 22 kW
  • Umgebungstemperatur
    -30 ... +50 °C in Betrieb
    -40 ... +80 °C Lagerung/Transport
  • Steckkraft < 100 N
  • Ziehkraft < 100 N
  • Steckzyklen ≥ 10.000
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP44 im gesteckten Zustand
    IP55 geschlossen
  • Stoßfestigkeitsgrad IK08
  • Länge der Litzen ‌ 70 cm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 5f394173-aed3-4678-8301-1b0286677251
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 62196-2
  • Zulassungen
    CE
    UKCA
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140277632
  • eCl@ss 27144792 Ladekomponenten E-Mobility (Zubehör)
  • ETIM EC002884
  • UNSPSC 24.0 25175003
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Instrucciones
Instruction Leaflett
Configuración de descarga
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar