Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 09 33 000 9855
Jumper Along 1x5 black 16A
Jumper Along 1x5 black 16A

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Plug-in jumper, 1x 5, Longitudinal, Polyamide
Notes
Comparar
Part Number: 09 33 000 9855
Jumper Along 1x5 black 16A
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Identifikace
  • Kategorie Accessories
  • Řada Han® ES Press
  • Typ příslušenství Plug-in jumper
  • Popis příslušenství
    1x 5
    Longitudinal
Verze
  • Podrobnosti When using plug-in jumpers within Han® ES Press hoods of high construction must be used.
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí 500 V
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovité napětí podle UL 600 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 1 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 5
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů) Tin plated
  • Materiál (příslušenství) Polyamide (PA)
  • Barva (příslušenství) RAL 5004 (black blue)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 5
  • Hmotnost netto 3.8 g
  • Země původu China
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140192683
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Portal de objetos EPLAN

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar