Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 33 28 160 2002 010
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 1.0m
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 1.0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Ohnivzdorné, Odolné proti olejům, Bezhalogenové
Délka kabelu: 1 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 28 160 2002 010
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 1.0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie System cabling
  • Série HARTING T1 Industrial
  • Elément Cable assemblies
  • Spécification Pre-assembled on both sides
  • Connecteur 1
    HARTING M12 T1 Industrial Straight
    Overmoulded
  • Connecteur 2
    HARTING T1 Industrial
    Overmoulded
  • Type de câble Copper cable (round)
  • Description du câble
    Flame retardant
    Oil resistant
    Halogen-free
Version
  • Longueur de câble 1 m
  • Nombre de fils 2
  • Structure du conducteur 1x 2x AWG 22/7
  • Nombre de contacts 2
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale ‌ 60 V AC
  • Caractéristiques de transmission 600 MHz Båndbredde
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Résistance du blindage ≤ 100 mΩ
  • Limite de température
    -40 ... +80 °C uberørt
    -25 ... +80 °C flyttet
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65 / IP67
    IP20
  • Tension d’essai Ur.m.s.
    1 kV (kontakt-kontakt)
    2,25 kV (kontakt-jordforbindelse)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyurethan)
  • Couleur (câble) Gul
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC
    Lead
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Numéro ECHA SCIP 9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances Lead
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 60811-404 Oil resistance
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 68,7 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • eCl@ss 27060307 Câble bus
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte