myHARTING Login
Konfigureerijad
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Laadi alla kataloogid
Laadige alla toote andmete ePLAN
Laadige alla toote andmete Zuken E3-seeria
HARTING'i YouTube kanal
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
no data available
eShop
Cable assemblies & bulk cables
Data
...
Network System cabling
HARTING T1 Industrial
33 28 271 6002 030
Osa number: 33 28 271 6002 030
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 3.0m
Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.
Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Flame retardant, Oil resistant, Halogen-free
Notes
Compare
Osa number: 33 28 271 6002 030
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 3.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
toote detailid
Part List
Part list details
Type of cable
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Connector 1
HARTING M12 T1 Industrial angled down
Connector 2
HARTING M12 T1 Industrial straight
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
HARTING T1 Industrial
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
HARTING M12 T1 Industrial アングル型
オーバーモールド
コネクタ 2
HARTING M12 T1 Industrial ストレート型
オーバーモールド
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
ケーブルの説明
遅燃性
耐油性
ハロゲンフリー
バージョン
芯数
2
芯線構造
1x 2x AWG 24/7
コンタクト数
2
技術的特性
定格電流
4 A
定格電圧
60 V DC
伝送特性
600 MHz 帯域幅
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
接触抵抗
≤ 20 mΩ
シールド抵抗
≤ 100 mΩ
使用温度範囲
-40 ... +80 °C 固定
-25 ... +80 °C 変動
嵌合回数
≥ 100
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65 / IP67
試験電圧 U
r.m.s.
1 kV (コンタクト−コンタクト)
2.25 kV コンタクト−GND
材質
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
カラー(ケーブル)
黄
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
仕様および認証
仕様
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu [PoDL (Power over Data Line)による遠隔電力供給]
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-3-22 難燃性
EN 60811-404 耐油性
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
167.5 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85444290
eCl@ss
27,060,307.00
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Taani)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Tšehhi)
PDF (Saksa)
PDF (Inglise)
PDF (Hispaania)
PDF (Itaalia)
PDF (Prantsuse)
PDF (Korea)
PDF (Hollandi)
PDF (Poola)
PDF (Türgi)
PDF (Hiina (trad.))
PDF (Hiina)
PDF (Jaapani)
PDF (Rootsi)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Inglise)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
STEP
JT
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Sulge
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare