Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Eigenschaften im Überblick
Kabelsteckverbinder
gerade, abweichende Kontaktbestückung
Buchse
A-Kodierung
HARAX® Anschlusstechnik
Polyamid (PA)
Kontakte: 3
Messing Au über Ni steckseitig
Leiterquerschnitt: 0,34 ... 0,75 mm²
Bemessungsstrom: 4 A
Polyamid (PA), Zink-Druckguss
Schraubverriegelung
Schutzart: IP65 / IP67 im gesteckten Zustand