Matching Products
Matching Products NEW
Lato apparato / Passa-parete
167
Part number: 09 47 474 7018
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 7.5m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 7.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Halogenfri, Oliebestandig
Kabellængde: 7.5 m
Notes
Compare
Part number: 09 47 474 7018
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 7.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
167
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri RJ45
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 HARTING RJ Industrial®
  • Konnektör 2 HARTING RJ Industrial®
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması
    Halojensiz
    Yağa dayanıklı
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 7,5 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2 bükümlü çift
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5e 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması
    -30 ... +75 °C etkilenmemiş
    -5 ... +50 °C taşındı
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV durumu V souladu s předpisy
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Neobsahuje
  • REACH SVHC maddeleri Ano
  • REACH SVHC maddeleri 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Önerme 65 madde Neobsahuje
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    ISO/IEC 11801
    ISO/IEC 11801-3:2017
    IEC 61935-2
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 300 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140163386
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609