Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 45 771 0031
RJI Cable AWG 22/1;2xIP20;9m,solid;Ove
RJI Cable AWG 22/1;2xIP20;9m,solid;Ove

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 9 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 771 0031
RJI Cable AWG 22/1;2xIP20;9m,solid;Ove
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó HARTING RJ Industrial®
  • 2. csatlakozó HARTING RJ Industrial®
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása Egyenes
Verzió
  • Kábelhossz 9 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/1
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Zöld
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 164 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140251366
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar