Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 45 701 0027
RJI Kab. 4xAWG22/7, schlepp. 20+PP, 5,0m
RJI Kab. 4xAWG22/7, schlepp. 20+PP, 5,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 09 45 701 0027
RJI Kab. 4xAWG22/7, schlepp. 20+PP, 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 RJ45
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 RJ45
  • 連接器2
    HARTING PushPull (V4) 熱塑性塑料
    連接器
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 5 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x AWG 22/7
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 綠色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格 IEC 61076-3-106 變體 4 (V4)
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 356 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140267930
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual