Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 48 636 5757 025
RJI 10G ang. cab.assy, Cat6a, PVC, 2,5m
RJI 10G ang. cab.assy, Cat6a, PVC, 2,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 2.5 m
Notes
Compare
This product will not be orderable much longer. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 48 636 5757 025
RJI 10G ang. cab.assy, Cat6a, PVC, 2,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connector 1
    Connector 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connettore 2 HARTING RJ Industrial® 45° angolato
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 2,5 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2x AWG 26/7
  • Numero di poli 8
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura massima -20 ... +70 °C
  • Diametro del cavo 6,6 mm ± 0,3 mm
  • Raggio di curvatura minimo
    4x diametro cavo (curvatura singola)
    8x diametro cavo (curvatura ripetuta)
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Giallo
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Codice ECHA SCIP 26e34855-da75-486d-8dea-78666ad2fe29
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
    IEC 60603-7 Mating face
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140392199
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare