Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 48 636 3765 300
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 30m
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 30m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 30 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 48 636 3765 300
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 30m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    连接器1
    连接器2
Identification
  • Category Cablaje de sistem
  • Series RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specification Preasamblat pe ambele părţi
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable Cablu de cupru (rotund)
Version
  • Cable length 30 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 23/7
  • Number of contacts 8
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +70 °C
  • Cable diameter 8,7 mm
  • Minimum bending radius
    4x Diametrul cablului (îndoire unică)
    8x Diametrul cablului (îndoire repetată)
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Verde
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Nu este inclus
  • REACH SVHC substances Da
  • REACH SVHC substances 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • California Proposition 65 substances Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    UN/ECE-R 118 protecţie la incendiu pentru material rulant
    IEC 60603-7 Faţa de cuplare
    IEC 60332-1-2 Întârzierea flăcării
  • PROFINET Da
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 2.865 g
  • Country of origin România
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140883536
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați