Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
7
Lato apparato / Passa-parete
124
Part number: 09 48 688 3018 050
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 5.0m
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 5.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Type C
Kabellængde: 5 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 688 3018 050
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 5.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
7
Lato apparato / Passa-parete
124
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada
    RJ45
    Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Konektor 2
    M12 D kódování
    Male Úhlové provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Typ C
Verze
  • Délka kabelu 5 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
  • Kódování D kódování
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Mezní teplota -25 ... +60 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Zelená
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 354,5 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140268579
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare