Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 48 353 5848 050
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 5,0m
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 5,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 353 5848 050
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 poler
  • Kontaktdon 2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 poler
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning Kablage 1:1
Version
  • Kabellängd 5 m
  • Antal kärnor 20
  • Ledarstruktur 20x AWG 26/7
  • Skärmning Skärmade
Tekniska egenskaper
  • Kontaktdelning (förbindningssida)
    1,9 mm
    2 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
    1,9 mm
    2 mm
  • Märkström ‌ 2 A
  • Märkspänning 50 V
  • Fritt avstånd ≥ 1,2 mm
  • Krypavstånd ≥ 1,9 mm
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +80 °C
  • Isättningskraft ‌ 50 N
  • Urtagningskraft ‌ 50 N
  • Matningscykler ≥ 100
  • Testspänning Ur.m.s.
    2 kV (kontakt-kontakt)
    2 kV (kontakt-jord)
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
  • Vibrationshållfast 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 svepcykler enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
  • Stöthållfasthet 50 g/11 ms, 3 stötar/axlar och riktning
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polyamid (PA)
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Silverpläterad Förbindningssida
    Silverpläterad Kopplingssida
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Svart
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1 g
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140246263
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare