Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 50 707 0612 200
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 20m
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 20m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
1:1 vezetékezés
Kábelhossz: 20 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 50 707 0612 200
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 20m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Han® PushPull (V14)
  • Identyfikacja Power L
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu Okablowanie 1:1
Wersja
  • Długość kabla 20 m
  • Liczba rdzeni 5
  • Konstrukcja rdzenia 5x 2,5 mm²
  • Metoda przyłączenia Przyłącznie zaciskiem klatkowym
  • Ekranowanie Nieekranowane
  • Liczba kontaktów 5
  • Typ blokowania PushPull
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe 24 V
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +70 °C Nieprzesunięty
    -40 ... +70 °C Przesunięty
    -25 ... +70 °C poruszane, z wymuszonym prowadzeniem
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minimalny promień gięcia
    4x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
    5x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
  • Kompatybilne z łańcuchem kablowym Tak
  • Odporność na wibracje 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cykli przeszukiwania zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
  • Odporność na wstrząsy 30 g / 11 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) RAL 7040 (szary okienny)
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60332-1-2 Odporność palnościowa
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Odporność na olej
    NEK 606 Odporność na błoto
    IEC 60754
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140501966
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás