Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 33 50 707 0609 150
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 15m
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 15m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Cablaggio 1:1
Lunghezza del cavo: 15 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 33 50 707 0609 150
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 15m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Han® PushPull (V14)
  • Identifikation Power L
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet Ledningsføring 1:1
Version
  • Kabellængde 15 m
  • Antal ledninger 5
  • Ledningsstruktur 5 x 1,5 mm²
  • Termineringsmetode Terminering af fjederklemme
  • Afskærmning Uafskærmet
  • Antal kontakter 5
  • Låsetype PushPull
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel spænding 24 V
  • Begrænsende temperatur
    -40 ... +70 °C non spostato
    -15 ... +70 °C spostato
    -5 ... +70 °C catena portacavi
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Mindste bøjningsradius
    4 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
    10 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
    15 x kabeldiameter (gentagen bøjning med tvungen styring)
  • Kompatibel med slæbekæde Si
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 sweep-cyklusser i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
  • Modstandsdygtighed over for stød 30 g/11 ms, 3 stød/akse og retning
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) RAL 7001 (grigio-argento)
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS-undtagelser 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV-status Conforme con esenzione
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Non incluso
  • REACH BILAG XIV-stoffer Non incluso
  • REACH SVHC-stoffer Si
  • REACH SVHC-stoffer Piombo
  • California Proposition 65 stoffer Si
  • California Proposition 65 stoffer Piombo
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140502611
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta