Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
3
Zubehör
7
Artikelnummer: 09 46 145 3510
PP-V4-CC-P-250V/16A-3p-QL-P-2,5mm²
PP-V4-CC-P-250V/16A-3p-QL-P-2,5mm²

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Steckverbinder-Sets
Crimpanschluss, Han-Quick Lock® Anschluss
Bemessungsstrom: ‌16 A
Kontakte: 2
PushPull
Werkstoff: Kunststoff
Schutzart: IP65, IP67
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 46 145 3510
PP-V4-CC-P-250V/16A-3p-QL-P-2,5mm²
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
3
Zubehör
7
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe HARTING PushPull (V4)
  • Bezeichnung Power
  • Komponente Steckverbinder-Sets
Ausführung
  • Anschlussart Han-Quick Lock® Anschluss
  • Schirmung ungeschirmt
  • Kontaktanzahl 2
  • PE-Kontakt ja
  • Verriegelungsart PushPull
  • Lieferumfang
    Han-Quick Lock® Stiftkontakte
    Einsatz
    Gehäuse
    Kabelverschraubung
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 1,5 ... 2,5 mm² flexibel
  • Aderaußendurchmesser ≤ 3,4 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 16 A
  • Bemessungsspannung 250 V
  • Bemessungsstoßspannung 4 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Anzugsdrehmoment 1,3 ... ‌1,5 Nm
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldurchmesser 4,5 ... 10 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Kunststoff
  • Farbe Gehäuse schwarz
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
    EN 45545-2
    IEC 60529
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • eCl@ss 27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen