myHARTING Login
Konfiguraattorit
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Lataa PDF katalogi
Lataa tuotetiedot ePLAN
Lataa tuotetiedot Zuken E3series
HARTING YouTube kanava
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
5
设备端 / 面板馈通
2
no data available
eShop
...
Řada
HARTING PushPull
09 45 445 2945
Osanumero: 09 45 445 2945
PP-V4-CA-USB3A/USB3B-PP/IP20-P-P-STR-5.0
Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 5 m, Diameter: 6.2 mm
Notes
Compare
Osanumero: 09 45 445 2945
PP-V4-CA-USB3A/USB3B-PP/IP20-P-P-STR-5.0
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
5
设备端 / 面板馈通
2
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
tuotteen yksityiskohdat
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
HARTING PushPull (V4)
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
HARTING PushPull (V4) USB 3.0
Typ A
Konektor 2
IP20 USB 3.0
Typ B
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
5 m
Počet žil
8
Uspořádání vodičů
4x AWG 26/7
2x AWG 28/7
2x AWG 22/7
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
1,5 A
Jmenovité napětí
30 V DC
Přenosová rychlost
5 Gbit/s
Izolační odpor
>10
8
Ω
Vnitřní odpor
≤ 30 mΩ
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Připojovací síla
≤ 35 N
Odpojovací síla
≥ 15 N
Spojovací cykly
≥ 750
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
IP67
Průměr kabelu
6,2 mm
Zkušební napětí U
r.m.s.
0,5 kV (kontakt – kontakt)
0,5 kV (kontakt – zemnění)
Impedance
90 Ω ±15 %
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Sn na Ni Na straně připojení
Au na Ni Na straně konektoru
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
Černá
Materiál (zatavení)
Polyamid (PA)
Barva (zatavení)
Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Malajsie
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140262997
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Tšekki)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tanska)
PDF (Espanja)
PDF (Englanti)
PDF (Saksa)
PDF (Ranska)
PDF (Italia)
PDF (Japani)
PDF (Korea)
PDF (Hollanti)
PDF (Puola)
PDF (Ruotsi)
PDF (Turkki)
PDF (Perint. kiina)
PDF (Kiina)
PDF
CGM
DXF
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Product Declaration
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF (Englanti)
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
STEP
JT
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
AAS
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Sulje
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare