매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
품번들: 09 45 445 2942
PP-V4-CA-USB3A/USB3B-PP/IP20-P-P-STR-1.5
PP-V4-CA-USB3A/USB3B-PP/IP20-P-P-STR-1.5

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 1.5 m
Notes
비교하다
품번들: 09 45 445 2942
PP-V4-CA-USB3A/USB3B-PP/IP20-P-P-STR-1.5
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
5
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
2
제품 상세 정보
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    Type A
  • Connector 2
    IP20 USB 3.0
    タイプ B
  • Type of cable 銅ケーブル (丸型)
Version
  • Cable length 1.5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1.5 A
  • Rated voltage ‌ 30 V DC
  • Data rate ‌ 5 Gbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Insertion force ≤ 35 N
  • Withdrawal force ≥ 15 N
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 6.2 mm
  • Test voltage Ur.m.s.
    0.5 kV (コンタクト−コンタクト)
    0.5 kV コンタクト−GND
  • Impedance ‌90 Ω ±15 %
Material properties
  • Material (insert) 液晶高分子(LCP)
  • Material (contacts) 銅合金
  • Surface (contacts)
    Snメッキ、下地Ni 結線側
    Auメッキ、下地Ni 嵌合側
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable)
  • Material (overmoulding) ポリアミド (PA)
  • Colour (overmoulding)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV status 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances 含まず
  • California Proposition 65 substances 含まず
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Malaysia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140262966
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다