Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
设备端 / 面板馈通
3
Codice prodotto: 09 45 445 3905
PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-5.0
PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-5.0

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 5 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 45 445 3905
PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-5.0
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
機器側 / パネルフィードスルー
3
Dettagli del prodotto
식별
  • 카테고리 System cabling
  • 제품 시리즈 HARTING PushPull (V4)
  • 요소 Cable assemblies
  • 사양 Pre-assembled on both sides
  • 커넥터 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Type B
  • 커넥터 2
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Type B
  • 케이블 유형 Copper cable (round)
버전
  • 케이블 길이 5 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • 차폐형 Shielded
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 1.5 A
  • 정격 전압 ‌ 30 V DC
  • 데이터 속도 ‌ 480 Mbit/s
  • 절연 저항 > 1.6 x 106 Ω
  • 접점 저항 ≤ 30 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 삽입 포스 ≤ 35 N
  • 철수 포스 ≥ 15 N
  • 체결 주기 ≥ 750
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP67
  • 케이블 직경 4.9 mm
  • 테스트 전압 Ur.m.s.
    0.5 kV (contact-contact)
    0.5 kV (contact-ground)
  • 임피던스 ‌90 Ω ±15 %
자재 특성
  • 재료 (인서트) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 재료 (접점) Copper alloy
  • 표면 (접점)
    Sn over Ni Termination side
    Au over Ni Mating side
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) Black
  • 소재 (오버몰딩) Polyamide (PA)
  • 컬러 (오버몰딩) Black
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Not contained
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 233 g
  • 원산지 Malaysia
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140258273
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta