Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 07 11 100 0023
MESSERLEISTE 6PAK-6 IN EPT MIT
MESSERLEISTE 6PAK-6 IN EPT MIT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Recto
Terminación de introducción a presión
Contactos: 6
Aleación de cobre
Chapado en oro Lado de acoplamiento, Chapado en oro Lado de terminación, contacto de centrado, Niquelado Lado de terminación, contacto de puesta a tierra
Polímero de cristal líquido (LCP)
Beige
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 07 11 100 0023
MESSERLEISTE 6PAK-6 IN EPT MIT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series Mini Coax
  • Element Female connector
  • Specification Straight
Version
  • Termination method Press-in termination
  • Connection type Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 6
  • Contact configuration 2, 5, 8
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side)
    4,4 mm
    6,25 mm
  • Data rate ≤ 2.500 MHz
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance
    ≤12 mΩ Contacto de centrado
    ≤6 mΩ Contacto de puesta a tierra
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 60 N
  • Withdrawal force > 6 N
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Impedance ‌50 Ω
  • PCB thickness ≥1,6 mm
Material properties
  • Material (insert) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Colour (insert) Beige
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Chapado en oro Lado de acoplamiento
    Chapado en oro Lado de terminación, contacto de centrado
    Niquelado Lado de terminación, contacto de puesta a tierra
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 7.24 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140000728
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar