Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 67 015 0452
D-Sub 15P plast hood 1s+2a-ent sp-sl-lo
D-Sub 15P plast hood 1s+2a-ent sp-sl-lo

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Dvojdílný kryt
Krytku lze přišroubovat
Velikost: D-Sub 2
Zajišťování pružinou nebo šoupátkem
Přívod shora / ze strany
3x
Materiál (kryt): Termoplast
Černá
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 67 015 0452
D-Sub 15P plast hood 1s+2a-ent sp-sl-lo
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Hoods / Housings
  • Řada D-Sub
  • Typ krytu Shell housing
  • Popis krytu Cover can be screwed on
Verze
  • Velikost D-Sub 2
  • Verze Top/side entry
  • Počet kabelových vstupů 3
  • Kabelový vstup 3x
  • Upevnění kabelu Cable clamp
  • Způsob zajišťování Spring or slide locking
  • 2 díly Yes
  • Dělitelné Yes
  • Obsah balení 2x Dummy plugs
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌0.3 Nm Cable clamp screw
    ‌0.25 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Okolní teplota -20 ... +90 °C
  • Průměr kabelu 3 ... 7 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Thermoplastic
  • Barva (kryt) Black
  • Délka 40 mm
  • Šířka 39.4 mm
  • Výška 15.4 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 0.1 g
  • Země původu China
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140090521
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte