Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Osanumero: 21 34 C70 0405 075
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 7,5m
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 7,5m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on one side, Cable length: 7.5 m
Notes
Compare
Osanumero: 21 34 C70 0405 075
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 7,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
tuotteen yksityiskohdat
Part List
  • Part list details
    Type of cable
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M8
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M8 D-coding
    Male Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 7.5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding D-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Zöld
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS exemptions 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV status konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Igen
  • REACH SVHC substances Ólom
  • California Proposition 65 substances Igen
  • California Proposition 65 substances Ólom
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 gördülő állomány tűzvédelme
  • PROFINET Igen
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140242425
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare