Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 21 34 810 0489 120
M8 Cable Assembly 4poles st/- f/- 12m
M8 Cable Assembly 4poles st/- f/- 12m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 12 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 810 0489 120
M8 Cable Assembly 4poles st/- f/- 12m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category Systemkabelføring
  • Series Cirkulære konnektorer M8
  • Element Kabelsamlinger
  • Specification Færdigsamlet på den ene side
  • Connector 1
    M8 A-kodning
    Hun Lige
  • Type of cable Kobberkabel (rund)
Version
  • Cable length 12 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4 x 0,25 mm²
  • Coding A-kodning
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethan)
  • Colour (cable) Sort
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 305 g
  • Country of origin Tjekkiet
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140241978
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar