Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Device side / Panel feed through
32
Артикул: 21 34 808 3388 030
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 3,0m
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 3,0m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 3 m
Примечания
Compare
Артикул: 21 34 808 3388 030
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 3,0m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
장치 측면 / 패널 관통형
32
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Systeembekabeling
  • Series Ronde connectoren M8
  • Element Kabelmodules
  • Specification Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    M8
    Mannelijk Recht
  • Connector 2
    M8
    Femmina Angolato
  • Type of cable Koperkabel (rond)
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x 0,25 mm²
  • Coding Codifica A
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (poliuretano)
  • Kleur (kabel) Nero
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS-uitzonderingen 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV-status Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Non incluso
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Non incluso
  • REACH SVHC Stoffen Si
  • REACH SVHC Stoffen Piombo
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffen Si
  • California Proposition 65 stoffen Piombo
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 88 g
  • Country of origin Tsjechië
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140267275
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare