Matching Products
Matching Products NEW
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
1
Part number: 21 34 730 0822 020
M8 CA shield A-cod st/- m/- 2,0m PUR
M8 CA shield A-cod st/- m/- 2,0m PUR

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på den ene side
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 2 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 730 0822 020
M8 CA shield A-cod st/- m/- 2,0m PUR
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori Systémová kabeláž
  • Serier Kruhové konektory M8
  • Element Osazené kabely
  • Specifikation Osazený na jedné straně
  • Konnektor 1
    M8 A kódování
    Male Přímé provedení
  • Kabeltype Měděný kabel (kruhový)
Version
  • Kabellængde 2 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 8× 0,14 mm²
  • Kodning A kódování
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -30 ... +80 °C
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyuretan)
  • Farve (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • RoHS-undtagelser 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV-status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Neobsahuje
  • REACH BILAG XIV-stoffer Neobsahuje
  • REACH SVHC-stoffer Ano
  • REACH SVHC-stoffer Olovo
  • California Proposition 65 stoffer Ano
  • California Proposition 65 stoffer Olovo
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 1 g
  • Oprindelsesland Česko
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140241657
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare