Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 21 34 CON 80P3
M8 A 3pole male straight overmolded
M8 A 3pole male straight overmolded

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelsteckverbinder
gerade, umspritzt
Stift
A-Kodierung
Crimpanschluss
Polyamid (PA)
Kontakte: 3
Bemessungsstrom: ‌3 A
Polyamid (PA), Zink-Druckguss
Schraubverriegelung
Schutzart: IP67 im verriegelten Zustand
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 34 CON 80P3
M8 A 3pole male straight overmolded
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M8
  • Element Cable connector
  • Specification
    Straight
    Overmoulded
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 3
  • Coding A-coding
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 3 A
  • Rated voltage 60 V
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Tightening torque ‌0.4 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 9
  • Limiting temperature -5 ... +80 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67 locked condition
  • Cable diameter 8 mm
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Zinc die-cast
  • Material (overmoulding) Thermoplastic polyurethane (TPU)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • GTIN 5713140813274
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen